Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2488 € - 0,2621 € 1250 En stock
M5
50.0 mm
Forma ranurada
0,1623 € - 0,1709 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0 mm
Forma ranurada
0,1395 € - 0,1467 € 250 En stock
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,1351 € - 0,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,1334 € - 0,1403 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Forma ranurada
3,7887 € - 3,9889 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
20.0 mm
Forma ranurada
0,1351 € - 0,1425 € 225 En stock
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,291 € - 0,3061 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.0 mm
Forma ranurada
0,6738 € - 0,7093 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
60.0 mm
Forma ranurada
0,1515 € - 0,1597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,5316 € - 0,5597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
20.0 mm
Forma ranurada
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,2368 € - 0,2493 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,1989 € - 0,2092 € 500 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
0,5737 € - 0,6037 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Forma ranurada
1,0289 € - 1,0827 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
60.0 mm
Forma ranurada
0,138 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Forma ranurada
0,0812 € - 0,0854 € 2842 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,0842 € - 0,0887 € 34873 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
  • de 13
Tornillo Forma ranurada M5 50.0 mm Nylon Natural

10401286

Rango de precios
0,2621 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10400982

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10400951

Rango de precios
0,1467 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10401033

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10400920

Rango de precios
0,1403 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10401330

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Negro Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M10 x 20; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Diámetro de la cabeza 15.6 mm | 0.614 in; Altura de la cabeza 6.0 mm | 0.236 in

10401620

Rango de precios
3,9889 € - 3,7887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10401064

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 22.0 mm Nylon Natural

10401408

Rango de precios
0,3061 € - 0,291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6 x 60; Longitud de la rosca 60.0 mm | 2.362 in; Diámetro de la cabeza 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 3.9 mm | 0.154 in

10401453

Rango de precios
0,7093 € - 0,6738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10401125

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8 x 20; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10401514

Rango de precios
0,5597 € - 0,5316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10401309

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10401255

Rango de precios
0,2493 € - 0,2368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10401187

Rango de precios
0,2092 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Natural Nylon Forma ranurada Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8; Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10401538

Rango de precios
0,6037 € - 0,5737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M8 x 1.25; Longitud de la rosca 60.0 mm | 2.362 in; Diámetro de la cabeza 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10401590

Rango de precios
1,0827 € - 1,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas Forma ranurada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10396780

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038710

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Negro

10038963

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
34873 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro