Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos aplanados

En stock

Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0812 € - 0,0854 € 2842 En stock
M4
30.0 mm
Forma ranurada
0,0377 € - 0,0397 € 870 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0667 € - 0,0702 € 259 En stock
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,039 € - 0,0412 € 98 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0842 € - 0,0887 € 34873 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,1732 € - 0,1823 € 20000 En stock
M8
35.0 mm
Forma ranurada
0,184 € - 0,1937 € 3500 En stock
M8
50.0 mm
Forma ranurada
0,122 € - 0,1285 € 8400 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,1908 € - 0,2008 € 7300 En stock
M10
20.0 mm
Forma ranurada
0,0679 € - 0,0714 € 3381 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
0,1024 € - 0,1078 € 2851 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,0456 € - 0,048 € 21545 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0499 € - 0,0525 € 287 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,3207 € - 0,3377 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
60.0 mm
Forma ranurada
0,0751 € - 0,0791 € 13998 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,0379 € - 0,04 € 9084 En stock
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0945 € - 0,0994 € 4285 En stock
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0677 € - 0,0713 € 131 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0815 € - 0,0859 € 7055 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
  • de 13
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038710

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
2842 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038574

Rango de precios
0,0397 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038772

Rango de precios
0,0702 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Negro

10038840

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Negro

10038963

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
34873 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039502

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039540

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039472

Rango de precios
0,1285 € - 0,122 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 20.0 mm Nylon Negro

10039588

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038826

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
3381 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038956

Rango de precios
0,1078 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
2851 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038833

Rango de precios
0,048 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
21545 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038871

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
287 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039557

Rango de precios
0,3377 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038918

Rango de precios
0,0791 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
13998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038994

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Rango de precios
0,04 € - 0,0379 €

Niveles de existencias
9084 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038376

Rango de precios
0,0994 € - 0,0945 €

Niveles de existencias
4285 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Negro

10039113

Rango de precios
0,0713 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon Negro

10039151

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
7055 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro