Los tornillos de cabeza redonda aplanada son adecuados para aplicaciones en las que no se vea la cabeza. Las cabezas de este tipo cuentan con un borde exterior cilíndrico
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,042 € - 0,0518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 700 En stock |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1623 € - 0,2004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1852 € - 0,2287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0407 € - 0,0503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | 997 En stock |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 590 En stock |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar