Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 1000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,033 € - 0,0407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,081 € - 0,1001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2027 € - 0,2503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar