Menu Search

Tornillos para máquinas - Gota de sebo

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: PC, nylon y PA
  • Color: transparente, natural, negro y blanco

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0688 € - 0,0725 € 444 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0225 € - 0,0237 € 98 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,1031 € - 0,1086 € 9000 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1408 € - 0,1482 € 473 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
0,1013 € - 0,1067 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0813 € - 0,0856 € 889 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
10117026 0,295 € - 0,3106 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
35.0 mm
Forma ranurada
0,1025 € - 0,1079 € 1519 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0912 € - 0,0959 € 14980 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0305 € - 0,0321 € 202 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,1094 € - 0,1152 € 8737 En stock
M5
40.0 mm
Forma ranurada
0,0989 € - 0,1041 € 968 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0678 € - 0,0713 € 2005 En stock
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,1262 € - 0,1329 € 9181 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,0893 € - 0,094 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0955 € - 0,1006 € 55 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0628 € 12743 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0703 € - 0,074 € 2280 En stock
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,1291 € - 0,1359 € 3991 En stock
M8
25.0 mm
Forma cruciforme
0,082 € - 0,0864 € 3059 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 6
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054376

Rango de precios
0,0725 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
444 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054413

Rango de precios
0,0237 € - 0,0225 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054666

Rango de precios
0,1086 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054758

Rango de precios
0,1482 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
473 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon Blanco

10116999

Rango de precios
0,1067 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Blanco
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054581

Rango de precios
0,0856 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
889 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 35.0 mm PC Transparente

10117026

Rango de precios
0,3106 € - 0,295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054673

Rango de precios
0,1079 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
1519 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054680

Rango de precios
0,0959 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
14980 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054512

Rango de precios
0,0321 € - 0,0305 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10054550

Rango de precios
0,1152 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
8737 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054529

Rango de precios
0,1041 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
968 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10054505

Rango de precios
0,0713 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
2005 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054819

Rango de precios
0,1329 € - 0,1262 €

Niveles de existencias
9181 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054604

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054635

Rango de precios
0,1006 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm PC Transparente

10116951

Rango de precios
0,0628 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
12743 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon Negro

10054642

Rango de precios
0,074 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
2280 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma cruciforme M8 25.0 mm PA Natural

10066041

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
3991 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054628

Rango de precios
0,0864 € - 0,082 €

Niveles de existencias
3059 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro