Menu Search

Tornillos para máquinas - Gota de sebo

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: PC, nylon y PA
  • Color: transparente, natural, negro y blanco

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1719 € - 0,1809 € 76 En stock
M8
30.0 mm
Forma cruciforme
0,1262 € - 0,1329 € 9181 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0628 € 14743 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,1052 € - 0,1108 € 717 En stock
M6
40.0 mm
Forma ranurada
0,1107 € - 0,1165 € 471 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
0,1013 € - 0,1067 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Forma ranurada
10117026 0,295 € - 0,3106 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
35.0 mm
Forma ranurada
0,1291 € - 0,1359 € 3991 En stock
M8
25.0 mm
Forma cruciforme
0,1609 € - 0,1695 € 13294 En stock
M8
20.0 mm
Forma cruciforme
0,0413 € - 0,0434 € 924 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0626 € - 0,0659 € 610 En stock
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0625 € - 0,0658 € 3774 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0639 € - 0,0672 € 1496 En stock
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0664 € - 0,0699 € 432 En stock
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,0672 € - 0,0708 € 7531 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0989 € - 0,1041 € 1018 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0669 € - 0,0705 € 6568 En stock
M5
12.0 mm
Forma ranurada
0,0898 € - 0,0946 € 9638 En stock
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,0285 € - 0,03 € 39 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0688 € - 0,0725 € 1444 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
  • de 6
Tornillo Forma cruciforme M8 30.0 mm PA Negro

10066065

Rango de precios
0,1809 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10054819

Rango de precios
0,1329 € - 0,1262 €

Niveles de existencias
9181 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm PC Transparente

10116951

Rango de precios
0,0628 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
14743 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Nylon Negro

10054703

Rango de precios
0,1108 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10054741

Rango de precios
0,1165 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
471 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon Blanco

10116999

Rango de precios
0,1067 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Blanco
Tornillo Forma ranurada M8 35.0 mm PC Transparente

10117026

Rango de precios
0,3106 € - 0,295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruciforme M8 25.0 mm PA Natural

10066041

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
3991 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruciforme M8 20.0 mm PA Negro

10066034

Rango de precios
0,1695 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
13294 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10054406

Rango de precios
0,0434 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
924 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10054369

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10054352

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
3774 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10054390

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10054444

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10054482

Rango de precios
0,0708 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
7531 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10054529

Rango de precios
0,1041 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10054475

Rango de precios
0,0705 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
6568 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10054567

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
9638 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Negro

10054437

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10054376

Rango de precios
0,0725 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
1444 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural