Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2043 € - 0,2151 € | 1000 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1188 € - 0,1252 € | 616 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0496 € - 0,0522 € | 15750 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,055 € - 0,058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0882 € - 0,0929 € | 2000 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,056 € - 0,0589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0377 € - 0,0397 € | 125 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1106 € - 0,1162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0549 € - 0,0578 € | 250 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,07 € - 0,0737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0681 € - 0,0718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1218 € - 0,1282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1543 € - 0,1624 € | 100 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1209 € - 0,1274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1226 € - 0,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,069 € - 0,0726 € | 121 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1067 € - 0,1123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,051 € - 0,0537 € | 500 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0863 € - 0,0908 € | 500 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1353 € - 0,1425 € | 50 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar