Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Forma ranurada
0,0562 € - 0,0694 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
25.0 mm
Forma ranurada
0,0557 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
6.0 mm
Forma ranurada
0,0621 € - 0,0767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
5.0 mm
Forma ranurada
0,2242 € - 0,2768 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
30.0 mm
Forma ranurada
0,1896 € - 0,2341 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
20.0 mm
Forma ranurada
0,2003 € - 0,2473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
50.0 mm
Forma ranurada
0,1315 € - 0,1624 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
19.0 mm
Forma ranurada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
35.0 mm
Forma ranurada
0,0571 € - 0,0706 € 1495 En stock
M5 x 0.8
30.0 mm
Forma cruzada
0,0644 € - 0,0796 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
8.0 mm
Forma cruzada
0,0685 € - 0,0846 € 2052 En stock
M6 x 1.0
20.0 mm
Forma cruzada
0,1125 € - 0,1389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
35.0 mm
Forma cruzada
0,10 € - 0,1235 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
60.0 mm
Forma cruzada
0,1892 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
16.0 mm
Forma cruzada
0,194 € - 0,2395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
35.0 mm
Forma cruzada
0,20 € - 0,2469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
16.0 mm
Forma cruzada
0,2242 € - 0,2768 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
30.0 mm
Forma cruzada
0,0377 € - 0,0465 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
25.0 mm
Forma ranurada
  • de 10
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296240

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296202

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297322

Rango de precios
0,0694 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297254

Rango de precios
0,0687 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297780

Rango de precios
0,0767 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298985

Rango de precios
0,2768 € - 0,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298534

Rango de precios
0,2341 € - 0,1896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298572

Rango de precios
0,2473 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298954

Rango de precios
0,1624 € - 0,1315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298992

Rango de precios
0,2875 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297445

Rango de precios
0,0706 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
1495 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.45 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297957

Rango de precios
0,0796 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297995

Rango de precios
0,0846 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
2052 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298039

Rango de precios
0,1389 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298077

Rango de precios
0,1235 € - 0,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298602

Rango de precios
0,2336 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298640

Rango de precios
0,2395 € - 0,194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299036

Rango de precios
0,2469 € - 0,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299074

Rango de precios
0,2768 € - 0,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296776

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural