Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1948 € - 1,2572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4617 € - 1,5392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 900 En stock |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,18 € - 0,1895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0468 € - 0,0578 € | 3998 En stock |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0662 € - 0,0817 € | 500 En stock |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0571 € - 0,0706 € | 1495 En stock |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 5000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar