Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1104 € - 0,1162 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
4.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € 3000 En stock
M2 x 0.4
25.0 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 1261 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Forma cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 2000 En stock
M3 x 0.5
6.0 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 2000 En stock
M3 x 0.5
16.0 mm
Forma cruzada
0,0365 € - 0,0451 € 162 En stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Forma cruzada
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 1896 En stock
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Forma cruzada
0,0336 € - 0,0415 € 1000 En stock
M3 x 0.5
8.0 mm
Forma cruzada
0,0385 € - 0,0475 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Forma cruzada
0,0366 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
8.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
20.0 mm
Forma cruzada
0,0384 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
42.0 mm
Forma cruzada
0,0361 € - 0,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
30.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Forma cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Forma cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Forma cruzada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294352

Rango de precios
0,1162 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294437

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294390

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
1261 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295045

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295779

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295816

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296820

Rango de precios
0,0451 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294970

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295014

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
1896 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295052

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295786

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296400

Rango de precios
0,0475 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296837

Rango de precios
0,0451 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295823

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295861

Rango de precios
0,0474 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295847

Rango de precios
0,0446 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296325

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296363

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296349

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296387

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural