Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0008 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 5,7474 € - 12,6999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 5,0762 € - 5,3428 € | 75 En stock |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,6532 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 5,8767 € - 6,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,4152 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 10,3978 € - 10,9468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,244 € - 3,4142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,4684 € - 14,317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 7,6209 € - 8,0185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,3709 € - 3,5497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 11,0539 € - 11,6348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 6,4152 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,3709 € - 3,5497 € | 50 En stock |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,0008 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,8201 € - 2,9684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,4236 € - 4,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 5,2698 € - 5,5475 € | 25 En stock |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar