Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,026 € - 27,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,8587 € - 5,1149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 4,2773 € - 4,5011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,5172 € - 21,0326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 9,1258 € - 20,1674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 14,1975 € - 14,9504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 10,3978 € - 10,9468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 13,9276 € - 14,6599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 26,4885 € - 27,8779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 31,7847 € - 33,4533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,6413 € - 2,7791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,3709 € - 3,5497 € | 50 En stock |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,001 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 7,6209 € - 8,0185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,8835 € - 4,0878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 3,3709 € - 3,5497 € | 18 En stock |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar