Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8572 € - 19,8481 € | 48 En stock | 
TX15
 | 
M5
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 13,2282 € - 13,9173 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX15
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 34,1743 € - 35,9717 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX20
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX20
 | 
M6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 13,2282 € - 13,9173 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX10
 | 
M4
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX20
 | 
M6
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 3,3709 € - 3,5497 € | 50 En stock | 
TX25
 | 
M5
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 3,3711 € - 3,5497 € | 124 En stock |  | 
M4
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 4,8068 € - 5,061 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX30
 | 
M6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 2,8201 € - 2,9686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |  | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 2,8201 € - 2,9686 € | 50 En stock |  | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 4,8455 € - 5,1017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |  | 
M4
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX20
 | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 39,9969 € - 42,0961 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX20
 | 
M6
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 10,7099 € - 11,2692 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX15
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 6,7918 € - 7,1469 € | 13 En stock | 
TX10
 | 
M4
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 4,2773 € - 4,5011 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX8
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 16,5222 € - 17,3936 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX15
 | 
M5
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 26,026 € - 27,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX20
 | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
| 9,5172 € - 21,0326 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
TX8
 | 
M3
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Forma de estrella
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar