10066140
0900570000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 125 - 624 | 0,1553 € |
| 625 + | 0,1474 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura del cabezal | 10.0 mm |
|---|---|
| Anchura del cabezal | 0.394 in |
| Longitud del cabezal | 0.394 in |
| Longitud del cabezal | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 3.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.118 in |
| Longitud de la rosca | 80.0 mm |
| Longitud de la rosca | 3.15 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Diámetro de inclinación | 1.0 mm |
| Diámetro de inclinación | 0.039 in |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Color | Natural |
| Precio por pieza IVA incluido | 0.7023 GBP |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Tipo de impulso | Sin ajuste |
| Referencia | REACH |
| Referencia | UL |
| Referencia | RoHs |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar