10326268
050086000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8083 € |
| 500 + | 0,7674 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
| Altura de la cabeza | 0.189 in |
| Altura de la cabeza | 4.8 mm |
| Longitud de la rosca | 2.362 in |
| Longitud de la rosca | 60.0 mm |
| Medida de la rosca | M8 |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Tipo de cabezal | Binder Head |
| Color | Natural |
| Finalizar | Sin acabado |
| Especificaciones | DIN 85 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar