Menu Search

Acero inoxidable Tornillo ranurado Cabeza para clasificadores Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M5; Longitud de la rosca 30.0 mm | 1.181 in

Este tornillo de cabeza aplanada con ranura está fabricado en acero zincado. Conforme a DIN85 e ISO 1580.
Referencia de Essentra:

10425329

Número de pieza del fabricante:

050053040952

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,9282 €
250 + 0,8816 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

46,41 €

50 x 0,9282 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Medida de la rosca M5
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Binder Head
Color Cromado
Finalizar Zincado
Especificaciones DIN 85
Código de material 7318190090
Material completo Acero suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros