Menu Search

Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Acero suave Cromado

Este tornillo de cabeza aplanada con ranura está fabricado en acero zincado. Conforme a DIN85 e ISO 1580.
Referencia de Essentra:

10179956

Número de pieza del fabricante:

050031640952

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,079 €
2500 + 0,0749 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

39,50 €

500 x 0,079 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 6.0 mm
Altura de la cabeza 1.8 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Binder Head
Color Cromado
Finalizar Zincado
Especificaciones DIN 85
Código de material 7318190090
Material completo Acero suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros