10325612
050020641553
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1782 € |
| 1250 + | 0,1692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 5.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.197 in |
| Altura de la cabeza | 0.059 in |
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Longitud de la rosca | 6.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.236 in |
| Medida de la rosca | M2.5 |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Tipo de cabezal | Binder Head |
| Color | Cromado |
| Finalizar | Zincado |
| Especificaciones | DIN 85 |
| Código de material | 7318190090 |
| Material completo | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar