Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0325 € - 0,0341 € 4225 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,0795 € - 0,0837 € 16096 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma ranurada
0,0982 € - 0,1034 € 800 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Forma ranurada
0,0949 € - 0,0998 € 16180 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Forma ranurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Forma ranurada
0,5801 € - 0,6114 € 2400 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.7 mm
Forma ranurada
0,2056 € - 0,2165 € 13267 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0828 € 1000 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma ranurada
0,1171 € - 0,1232 € 6877 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Forma ranurada
0,1624 € - 0,1708 € 355 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Forma ranurada
0,1024 € - 0,1078 € 2865 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
21.7 mm
Forma ranurada
0,0257 € - 0,0269 € 15 En stock
M3
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Forma ranurada
0,0855 € - 0,0901 € 10549 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Forma ranurada
0,5263 € - 0,5543 € 308 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.7 mm
Forma ranurada
0,0798 € - 0,084 € 21414 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Forma ranurada
0,0472 € - 0,0497 € 451 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Forma ranurada
0,0314 € - 0,033 € 750 En stock
M5
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Forma ranurada
0,1502 € - 0,1581 € 300 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Forma ranurada
0,4315 € - 0,4542 € 1574 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Forma ranurada
0,0429 € - 0,0452 € 288 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10051047

Rango de precios
0,0341 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
4225 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051467

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
16096 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 26.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051566

Rango de precios
0,1034 € - 0,0982 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    26.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051382

Rango de precios
0,0998 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
16180 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Rango de precios
0,0309 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 16.7 mm PVDF Natural

10051528

Rango de precios
0,6114 € - 0,5801 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051429

Rango de precios
0,2165 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
13267 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050880

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051276

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
6877 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 6.7 mm PP Natural

10051405

Rango de precios
0,1708 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 21.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051535

Rango de precios
0,1078 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
2865 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Negro

10050842

Rango de precios
0,0269 € - 0,0257 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 26.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051573

Rango de precios
0,0901 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
10549 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    26.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 8.7 mm PVDF Natural

10051443

Rango de precios
0,5543 € - 0,5263 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natural

10051351

Rango de precios
0,084 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
21414 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    37.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 7.3 mm PP Natural

10050927

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
451 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 17.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051238

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 16.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051504

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051085

Rango de precios
0,4542 € - 0,4315 €

Niveles de existencias
1574 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051122

Rango de precios
0,0452 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada