Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1291 € - 0,1359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
ISO 2009
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,1654 € - 2,2795 € | 225 En stock |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,0838 € - 2,1934 € | 500 En stock |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,173 € - 0,1825 € | 154 En stock |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2045 € - 0,2152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1623 € - 0,1709 € | 400 En stock |
M4
|
Negro
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | 256 En stock |
M4
|
Negro
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1489 € - 0,1567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1825 € - 0,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1718 € - 0,1808 € | 640 En stock |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1623 € - 0,1709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,3196 € - 1,3884 € | 269 En stock |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,1107 € - 1,1688 € | 50 En stock |
M8
|
Negro
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,7048 € - 1,7954 € | 75 En stock |
M8
|
Negro
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2518 € - 0,2648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,3509 € - 0,3691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,1654 € - 2,2795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,192 € - 0,2023 € | 2488 En stock |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2766 € - 0,2906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar