Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0333 € - 0,0411 € 250 En stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Forma ranurada
0,0339 € - 0,0419 € 2242 En stock
M2
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € 1000 En stock
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 1000 En stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Forma ranurada
0,0522 € - 0,0784 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
Forma cruzada
0,0571 € - 0,0706 € 3000 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
27.3 mm
Forma cruzada
10298688 0,1892 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
Forma cruzada
0,0644 € - 0,0795 € 5035 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma cruzada
0,037 € - 0,0457 € 84 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma cruzada
0,0365 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma cruzada
0,0375 € - 0,0463 € 63 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
17.3 mm
Forma cruzada
0,0772 € - 0,0953 € 1359 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
41.7 mm
Forma cruzada
0,1899 € - 0,2344 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
Forma cruzada
0,1896 € - 0,2341 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
15.4 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
8.3 mm
Forma cruzada
0,0382 € - 0,0472 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
32.7 mm
Forma cruzada
0,0366 € - 0,0452 € 395 En stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
22.7 mm
Forma cruzada
0,0452 € - 0,0558 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
Forma cruzada
0,0413 € - 0,051 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
17.3 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
Forma cruzada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295083

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M2 8.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294482

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
2242 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    8.8 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294512

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo para máquinas Cabeza avellanada plana Forma ranurada M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295113

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    4.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    14.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 9.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296462

Rango de precios
0,0784 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297544

Rango de precios
0,0706 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    27.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298688

Rango de precios
0,2336 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    15.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    11.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10298138

Rango de precios
0,0795 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
5035 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    10.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10296950

Rango de precios
0,0457 € - 0,037 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10296929

Rango de precios
0,0451 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Natural

10296974

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Natural

10298176

Rango de precios
0,0953 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
1359 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    10.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    41.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298701

Rango de precios
0,2344 € - 0,1899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    15.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298695

Rango de precios
0,2341 € - 0,1896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    15.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    15.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295922

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    5.2 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296509

Rango de precios
0,0472 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 22.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296493

Rango de precios
0,0452 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    22.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297483

Rango de precios
0,0558 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297520

Rango de precios
0,051 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 2.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296424

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6