Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1291 € - 0,1359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
ISO 2009
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,536 € - 0,564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6759 € - 0,7114 € | 100 En stock |
M2.6
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,949 € - 3,104 € | 15 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,8456 € - 2,9964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2894 € - 3,4616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,9511 € - 3,1064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0909 € - 0,0957 € | 500 En stock |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1637 € - 0,1724 € | 200 En stock |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,8684 € - 1,9652 € | 50 En stock |
M3
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1057 € - 0,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1609 € - 0,1695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,157 € - 0,1652 € | 1198 En stock |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0815 € - 0,0859 € | 1598 En stock |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,8684 € - 1,9652 € | 175 En stock |
M4
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1692 € - 0,178 € | 1088 En stock |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1266 € - 0,1333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0994 € - 0,1047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1825 € - 0,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1825 € - 0,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar