Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2464 € - 0,2593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0693 € - 0,0729 € | 881 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0863 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0827 € - 0,087 € | 105 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0629 € - 0,0663 € | 14670 En stock |
M5
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0936 € - 0,0985 € | 437 En stock |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0261 € - 0,0273 € | 478 En stock |
M4
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2367 € - 0,2496 € | 1700 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1331 € - 0,1402 € | 2000 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0272 € - 0,0287 € | 800 En stock |
M4
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0419 € - 0,0441 € | 1954 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2098 € - 0,2208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 40 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | 6104 En stock |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,031 € - 0,0326 € | 58 En stock |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,087 € - 0,0915 € | 640 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0284 € - 0,0299 € | 740 En stock |
M3
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,5877 € - 0,6177 € | 200 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1171 € - 0,1232 € | 6877 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar