Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,5586 € - 0,5887 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Forma ranurada
0,776 € - 0,8158 € 459 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Forma ranurada
0,1291 € - 0,1359 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
ISO 2009
Acero suave
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 5
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Natural

10051320

Rango de precios
0,5887 € - 0,5586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    27.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Natural

10051368

Rango de precios
0,8158 € - 0,776 €

Niveles de existencias
459 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    37.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Acero suave Blanco

10646045

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado