Menu Search

Tornillo Forma cruzada M4 Reny Negro

Un tornillo para máquinas estándar con cabeza avellanada y accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10587775

Número de pieza del fabricante:

1440061

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6731 €
500 + 0,64 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

67,31 €

100 x 0,6731 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Color Negro
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Especificaciones UL94 HB
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros