Menu Search

Tornillo Forma cruzada M6 Reny Natural

Un tornillo para máquinas estándar con cabeza avellanada y accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10342695

Número de pieza del fabricante:

1440039

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,5224 €
250 + 2,3965 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

126,12 €

50 x 2,5224 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Color Natural
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Especificaciones UL94 HB
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 HB

El producto 1440039 reemplaza:

Negro Reny Cabeza con ranura en cruz Cabeza avellanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in;
Referencia de Essentra: 10587881
Número de pieza del fabricante: 1440072

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros