Menu Search

Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon Negro

Referencia de Essentra:

10330562

Número de pieza del fabricante:

080082059902

75 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,1187 €
125 + 1,0611 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

27,97 €

25 x 1,1187 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 4.7 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Negro
Finalizar Sin acabado
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza dentada metálica
Especificaciones DIN 963
Código de material 3926909790
Especificaciones DIN 963

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros