Menu Search

Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm PA Natural

Este tornillo tiene una cabeza ovalada ranurada, que combina las características principales de los tornillos con cabeza abovedada y avellanada. Está hecho de nylon natural y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
Referencia de Essentra:

10052099

Número de pieza del fabricante:

0110220000VR

488 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0757 €
5000 + 0,072 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

75,70 €

1000 x 0,0757 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 3.7 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M4
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada elevada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros