10051849
0100770000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,4871 € |
2500 + | 0,4628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 0.197 in |
---|---|
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Longitud de la rosca | 40.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.575 in |
Medida de la rosca | M10 |
Color | Natural |
Finalizar | Sin acabado |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza moleteada con hombro |
Especificaciones | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | NF E 25-123 |
Especificaciones | ISO 2009 |
Especificaciones | DIN 963 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar