Menu Search

Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M5 8.0 Acero inoxidable 304

Tornillo de ventilación aplanado para máquinas con forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20237950

Número de pieza del fabricante:

20237950

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,502 €
100 - 249 3,1518 €
250 - 499 2,9664 €
500 - 999 2,8016 €
1000 + 2,6265 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,50 €

1 x 3,502 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 8.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
A/F 3.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros