Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..
Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de cabezal | Material | Diámetro de la cabeza | Longitud del vástago | Tipo de impulso | Tipo de tornillo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0608 € - 0,064 € | 2422 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0801 € - 0,0844 € | 9875 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,2852 € - 0,3003 € | 2208 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1079 € - 0,1136 € | 28112 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1792 € - 0,1883 € | 3477 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,0714 € - 0,0752 € | 2041 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 10280096 | 0,0799 € - 0,0841 € | 5000 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
|
| 0,0799 € - 0,0841 € | 72625 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0714 € - 0,0751 € | 2139 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma ranurada
|
Male Screw
|
||
| 0,2766 € - 0,2906 € | 4813 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3035 € - 0,3197 € | 4600 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3637 € - 0,3831 € | 3100 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1158 € - 0,1219 € | 3390 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1964 € - 0,2066 € | 3575 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2776 € - 0,2916 € | 3590 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3379 € - 0,3562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1248 € - 0,1313 € | 8051 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1158 € - 0,1219 € | 32272 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2136 € - 0,2249 € | 2248 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2852 € - 0,3003 € | 3596 En stock |
Cabeza redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Forma plana
|
Female Screw
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar