Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..
Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de cabezal | Material | Diámetro de la cabeza | Longitud del vástago | Tipo de impulso | Tipo de tornillo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0714 € - 0,0751 € | 2939 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma ranurada
|
Tornillo para encuadernar - Macho
|
||
0,0608 € - 0,064 € | 2622 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma ranurada
|
Tornillo para encuadernar - Macho
|
||
0,0799 € - 0,0841 € | 35625 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
Tornillo para encuadernar - Macho
|
||
0,0801 € - 0,0844 € | 9275 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
Tornillo para encuadernar - Macho
|
||
0,2852 € - 0,3003 € | 2208 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,1079 € - 0,1136 € | 32117 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,1792 € - 0,1883 € | 4477 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,2766 € - 0,2906 € | 4813 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,1867 € - 0,1964 € | 2368 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,1291 € - 0,1361 € | 8289 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,2491 € - 0,262 € | 4261 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,2852 € - 0,3003 € | 3692 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,3379 € - 0,3562 € | 1798 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,1079 € - 0,1136 € | 9588 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,2852 € - 0,3003 € | 197 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,2491 € - 0,262 € | 2358 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,3035 € - 0,3197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
0,3831 € - 0,4036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
10279946 | 0,134 € - 0,141 € | 1016 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
|
0,2136 € - 0,2249 € | 3600 En stock |
Cabeza redonda
|
Acero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
Tornillo para encuadernar - Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar