Menu Search

Tornillo de unión hembra 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

10279984

Número de pieza del fabricante:

497148

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,2592 €
1000 + 0,2459 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

51,84 €

200 x 0,2592 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 9.0 mm
Longitud del vástago 40.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.9 mm
Tipo de tornillo Female Screw
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de impulso Forma plana
Material Acero
Color Negro
Finalizar Negro
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros