10279953
497145
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,1781 € |
| 1000 + | 0,1689 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
| Longitud del vástago | 0.984 in |
| Longitud del vástago | 25.0 mm |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.193 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 4.9 mm |
| Tipo de tornillo | Female Screw |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Tipo de impulso | Forma plana |
| Material | Acero |
| Color | Negro |
| Finalizar | Negro |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar