Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza hexagonal

En producción

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación cuentan con una cabeza hexagonal. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Esto permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire.
  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Son adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0091.A4

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
144 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 H1 Material A/F l1 d1 Compra
5,6135 € - 7,4881 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 304
17.0
35.0
M10
3,2342 € - 4,3054 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 304
10.0
12.0
M6
2,6986 € - 3,605 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 304
8.0
6.0
M5
3,9346 € - 5,253 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
20.0
M6
2,3793 € - 3,1621 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
5.0
M3
6,6744 € - 8,8889 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 304
17.0
50.0
M10
3,3269 € - 4,4393 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
12.0
M6
2,5647 € - 3,4093 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 316
7.0
5.0
M4
2,7398 € - 3,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 316
8.0
6.0
M5
7,1585 € - 9,5378 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 304
19.0
40.0
M12
2,472 € - 3,3063 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
6.0
M3
5,8092 € - 7,7456 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 304
13.0
55.0
M8
8,0031 € - 10,6811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 304
19.0
50.0
M12
6,0667 € - 8,0958 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 316
13.0
50.0
M8
3,09 € - 4,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
12.0
M3
6,2212 € - 8,3018 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
50.0
M6
2,6986 € - 3,5947 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
8.0
M3
3,9037 € - 5,2118 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 316
8.0
20.0
M5
5,1809 € - 6,901 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 316
8.0
35.0
M5
5,459 € - 7,2718 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
40.0
M6
  • de 8
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 35.0 Acero inoxidable 304

20229993

Rango de precios
7,4881 € - 5,6135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 12.0 Acero inoxidable 304

20236748

Rango de precios
4,3054 € - 3,2342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 6.0 Acero inoxidable 304

20236670

Rango de precios
3,605 € - 2,6986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 20.0 Acero inoxidable 316

20237370

Rango de precios
5,253 € - 3,9346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 5.0 Acero inoxidable 316

20237073

Rango de precios
3,1621 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 50.0 Acero inoxidable 304

20236915

Rango de precios
8,8889 € - 6,6744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 12.0 Acero inoxidable 316

20237356

Rango de precios
4,4393 € - 3,3269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 5.0 Acero inoxidable 316

20237134

Rango de precios
3,4093 € - 2,5647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 6.0 Acero inoxidable 316

20237233

Rango de precios
3,6565 € - 2,7398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 40.0 Acero inoxidable 304

20236960

Rango de precios
9,5378 € - 7,1585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 6.0 Acero inoxidable 316

20237080

Rango de precios
3,3063 € - 2,472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 55.0 Acero inoxidable 304

20236854

Rango de precios
7,7456 € - 5,8092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 50.0 Acero inoxidable 304

20236984

Rango de precios
10,6811 € - 8,0031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 50.0 Acero inoxidable 316

20237516

Rango de precios
8,0958 € - 6,0667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 12.0 Acero inoxidable 316

20237110

Rango de precios
4,12 € - 3,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 50.0 Acero inoxidable 316

20237431

Rango de precios
8,3018 € - 6,2212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 8.0 Acero inoxidable 316

20237097

Rango de precios
3,5947 € - 2,6986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 20.0 Acero inoxidable 316

20237288

Rango de precios
5,2118 € - 3,9037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 35.0 Acero inoxidable 316

20237318

Rango de precios
6,901 € - 5,1809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 40.0 Acero inoxidable 316

20237417

Rango de precios
7,2718 € - 5,459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0