Menu Search

Tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal

En stock

Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
10048498 0,0354 € - 0,0373 € 3043 En stock
T20
M4
12.0 mm
0,0929 € - 0,0978 € Solicite el plazo de entrega aquí
T30
M6
8.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 22556 En stock
T20
M5
10.0 mm
0,0668 € - 0,0703 € 440 En stock
T30
M6
20.0 mm
1,0315 € - 1,0858 € Solicite el plazo de entrega aquí
T50
M10
60.0 mm
0,4113 € - 0,4331 € 21034 En stock
T40
M8
20.0 mm
0,0726 € - 0,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
T20
M4
10.0 mm
0,0365 € - 0,0384 € 27668 En stock
T20
M4
16.0 mm
0,0398 € - 0,0418 € 7300 En stock
T20
M5
16.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 4780 En stock
T20
M5
12.0 mm
0,0692 € - 0,0727 € 5242 En stock
T30
M6
25.0 mm
0,0821 € - 0,0864 € 8640 En stock
T30
M6
30.0 mm
0,1025 € - 0,1079 € 2898 En stock
T40
M8
25.0 mm
0,0626 € - 0,0659 € 19734 En stock
T30
M6
10.0 mm
0,0626 € - 0,0659 € 60665 En stock
T30
M6
12.0 mm
10048603 0,1055 € - 0,111 € 25343 En stock
T30
M6
16.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 6000 En stock
T20
M4
18.0 mm
0,121 € - 0,1275 € 767 En stock
T40
M8
30.0 mm
0,0421 € - 0,0444 € 10800 En stock
T20
M5
20.0 mm
0,0934 € - 0,0982 € 25533 En stock
T40
M8
16.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048498

Rango de precios
0,0373 € - 0,0354 €

Niveles de existencias
3043 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048573

Rango de precios
0,0978 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048535

Rango de precios
0,0407 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
22556 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048610

Rango de precios
0,0703 € - 0,0668 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo Forma de estrella M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10636206

Rango de precios
1,0858 € - 1,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.5 mm
  • Altura de la cabeza
    10.4 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048658

Rango de precios
0,4331 € - 0,4113 €

Niveles de existencias
21034 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048481

Rango de precios
0,0765 € - 0,0726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048504

Rango de precios
0,0384 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
27668 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048559

Rango de precios
0,0418 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048542

Rango de precios
0,0407 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
4780 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048627

Rango de precios
0,0727 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
5242 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048634

Rango de precios
0,0864 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
8640 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048665

Rango de precios
0,1079 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048580

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
19734 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048597

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
60665 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048603

Rango de precios
0,111 € - 0,1055 €

Niveles de existencias
25343 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M4 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048832

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048672

Rango de precios
0,1275 € - 0,121 €

Niveles de existencias
767 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048566

Rango de precios
0,0444 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
10800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    5.8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde
Tornillo de cabeza hexagonal M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048641

Rango de precios
0,0982 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
25533 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal con reborde