Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0631 € - 0,0665 € | 6000 En stock |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0363 € | 1007 En stock |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10048498 | 0,0354 € - 0,0373 € | 3043 En stock |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,0668 € - 0,0703 € | 440 En stock |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0407 € | 22556 En stock |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,0978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0363 € | 10185 En stock |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0315 € - 1,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0407 € | 4780 En stock |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0659 € | 19734 En stock |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0392 € | 220 En stock |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0418 € | 7300 En stock |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0727 € | 5242 En stock |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1079 € | 2898 En stock |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0384 € | 27668 En stock |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4113 € - 0,4331 € | 21034 En stock |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4129 € - 0,4344 € | 5532 En stock |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0678 € | 10795 En stock |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0444 € | 10800 En stock |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar