Menu Search

Tornillo de hombro Forma ranurada M5 6.0 25.0 Acero inoxidable

Este tornillo de hombro con cabeza ranurada es una fijación con unas cabeza cilíndrica y un vástago roscado. Es fácil de instalar con un destornillador ranurado. Fabricado en acero inoxidable 416, es más duro y resistente que el acero inoxidable 303. Es ligeramente magnético pero menos resistente a la corrosión que sus alternativas.
Referencia de Essentra:

20221522

Número de pieza del fabricante:

20221522

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,4178 €
100 - 199 4,8719 €
200 - 499 4,3363 €
500 - 999 3,7904 €
1000 + 3,2548 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,42 €

1 x 5,4178 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 6.0
l1 25.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
H1 5.0
h2 1.2
w1 1.0
Tipo de impulso Forma ranurada
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros