Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
0,751 € - 1,2588 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
25.0
M5
0,9097 € - 1,5127 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
25.0
M6
1,2905 € - 2,1579 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
10.0
M8
0,5606 € - 0,9415 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
12.0
M5
0,878 € - 1,4598 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
16.0
M6
6,3574 € - 10,5887 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
30.0
M16
7,1296 € - 11,8898 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
60.0
M16
9,277 € - 15,4652 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
90.0
M16
17,6866 € - 29,4812 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
100.0
M20
6,3892 € - 10,6521 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
20.0
M16
6,7594 € - 11,2657 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
40.0
M16
7,1191 € - 11,8581 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
50.0
M16
18,5434 € - 30,9092 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
120.0
M20
2,9513 € - 4,9188 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
50.0
M12
11,9533 € - 19,9186 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
120.0
M16
2,9196 € - 4,8659 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
90.0
M10
4,6649 € - 7,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
100.0
M12
3,7764 € - 6,294 € 1 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
70.0
M12
2,507 € - 4,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
30.0
M12
3,8187 € - 6,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
40.0
M12
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 25.0 9.5 Acero negro

20220303

Rango de precios
1,2588 € - 0,751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 25.0 11.0 Acero negro

20220365

Rango de precios
1,5127 € - 0,9097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 10.0 13.0 Acero negro

20220402

Rango de precios
2,1579 € - 1,2905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 12.0 9.5 Acero negro

20220273

Rango de precios
0,9415 € - 0,5606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 16.0 11.0 Acero negro

20220341

Rango de precios
1,4598 € - 0,878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 30.0 22.0 Acero negro

20220761

Rango de precios
10,5887 € - 6,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 60.0 22.0 Acero negro

20220792

Rango de precios
11,8898 € - 7,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 90.0 22.0 Acero negro

20220822

Rango de precios
15,4652 € - 9,277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 100.0 27.0 Acero negro

20220839

Rango de precios
29,4812 € - 17,6866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 20.0 22.0 Acero negro

20220754

Rango de precios
10,6521 € - 6,3892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 40.0 22.0 Acero negro

20220778

Rango de precios
11,2657 € - 6,7594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 50.0 22.0 Acero negro

20220785

Rango de precios
11,8581 € - 7,1191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 120.0 27.0 Acero negro

20220846

Rango de precios
30,9092 € - 18,5434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 50.0 18.0 Acero negro

20220686

Rango de precios
4,9188 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 120.0 22.0 Acero negro

20220747

Rango de precios
19,9186 € - 11,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 90.0 16.0 Acero negro

20220617

Rango de precios
4,8659 € - 2,9196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 100.0 18.0 Acero negro

20220624

Rango de precios
7,7749 € - 4,6649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Acero negro

20220709

Rango de precios
6,294 € - 3,7764 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 30.0 18.0 Acero negro

20220662

Rango de precios
4,1783 € - 2,507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 40.0 18.0 Acero negro

20220679

Rango de precios
6,368 € - 3,8187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0