Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
2,8428 € - 4,738 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
100.0
M10
1,2978 € - 2,163 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
16.0
M10
1,4317 € - 2,3793 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
30.0
M10
1,6583 € - 2,7604 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
50.0
M10
1,854 € - 3,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
60.0
M10
5,2324 € - 8,7138 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
90.0
M12
4,5423 € - 7,5705 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
100.0
M12
3,8419 € - 6,3963 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
80.0
M12
3,811 € - 6,3551 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
25.0
M12
3,6771 € - 6,1285 € 1 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
70.0
M12
9,7747 € - 16,2946 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
100.0
M16
3,7389 € - 6,2315 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
20.0
M12
1,1536 € - 1,9158 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
45.0
M5
1,236 € - 2,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
70.0
M6
4,3981 € - 7,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
60.0
M5
9,8365 € - 16,3873 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
45.0
M10
8,0752 € - 13,4621 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
35.0
M6
1,8437 € - 3,0694 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
5.0
9.0
Acero inoxidable 303
6.0
M4
17,0465 € - 28,4177 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
75.0
M20
6,0049 € - 10,0013 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
110.0
M10
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 100.0 16.0 Acero negro

20220501

Rango de precios
4,738 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 16.0 16.0 Acero negro

20220525

Rango de precios
2,163 € - 1,2978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 30.0 16.0 Acero negro

20220556

Rango de precios
2,3793 € - 1,4317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 50.0 16.0 Acero negro

20220570

Rango de precios
2,7604 € - 1,6583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 60.0 16.0 Acero negro

20220587

Rango de precios
3,09 € - 1,854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 90.0 18.0 Acero negro

20220723

Rango de precios
8,7138 € - 5,2324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 100.0 18.0 Acero negro

20220624

Rango de precios
7,5705 € - 4,5423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 80.0 18.0 Acero negro

20220716

Rango de precios
6,3963 € - 3,8419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 25.0 18.0 Acero negro

20220655

Rango de precios
6,3551 € - 3,811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Acero negro

20220709

Rango de precios
6,1285 € - 3,6771 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 100.0 22.0 Acero negro

20220730

Rango de precios
16,2946 € - 9,7747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 20.0 18.0 Acero negro

20220648

Rango de precios
6,2315 € - 3,7389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 45.0 9.5 Acero negro

20225728

Rango de precios
1,9158 € - 1,1536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 70.0 11.0 Acero negro

20225711

Rango de precios
2,06 € - 1,236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 60.0 9.5 Acero inoxidable 303

20227180

Rango de precios
7,3336 € - 4,3981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 45.0 16.0 Acero inoxidable 303

20228200

Rango de precios
16,3873 € - 9,8365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 35.0 11.0 Acero inoxidable 303

20228194

Rango de precios
13,4621 € - 8,0752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 6.0 8.0 Acero inoxidable 303

20229092

Rango de precios
3,0694 € - 1,8437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 75.0 27.0 Acero negro

20226640

Rango de precios
28,4177 € - 17,0465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 110.0 16.0 Acero negro

20226664

Rango de precios
10,0013 € - 6,0049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0