Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
0,8549 € - 1,4214 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
16.0
M6
1,7922 € - 2,987 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
12.0
M10
1,2978 € - 2,163 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
16.0
M10
0,8137 € - 1,3596 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
40.0
M6
0,824 € - 1,3699 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
20.0
M8
0,9064 € - 1,5038 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
50.0
M6
1,3184 € - 2,1939 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
20.0
M10
1,854 € - 3,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
60.0
M10
0,5974 € - 0,9991 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
16.0
M5
0,7931 € - 1,3287 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
16.0
M8
0,5459 € - 0,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
12.0
M5
0,9167 € - 1,5347 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
30.0
M6
2,06 € - 3,4299 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
3.0
4.0
7.0
Acero negro
12.0
M3
1,4729 € - 2,4617 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
40.0
M10
0,9682 € - 1,6068 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
30.0
M8
1,7098 € - 2,8428 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
80.0
M8
1,2463 € - 2,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
12.0
M8
4,5423 € - 7,5705 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
100.0
M12
3,6771 € - 6,1285 € 1 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
70.0
M12
6,1903 € - 10,3103 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero negro
30.0
M16
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 16.0 11.0 Acero negro

20220341

Rango de precios
1,4214 € - 0,8549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 12.0 16.0 Acero negro

20220518

Rango de precios
2,987 € - 1,7922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 16.0 16.0 Acero negro

20220525

Rango de precios
2,163 € - 1,2978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 40.0 11.0 Acero negro

20220389

Rango de precios
1,3596 € - 0,8137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 20.0 13.0 Acero negro

20220433

Rango de precios
1,3699 € - 0,824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 50.0 11.0 Acero negro

20220396

Rango de precios
1,5038 € - 0,9064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 20.0 16.0 Acero negro

20220532

Rango de precios
2,1939 € - 1,3184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 60.0 16.0 Acero negro

20220587

Rango de precios
3,09 € - 1,854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 16.0 9.5 Acero negro

20220280

Rango de precios
0,9991 € - 0,5974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 16.0 13.0 Acero negro

20220426

Rango de precios
1,3287 € - 0,7931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 12.0 9.5 Acero negro

20220273

Rango de precios
0,9167 € - 0,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 30.0 11.0 Acero negro

20220372

Rango de precios
1,5347 € - 0,9167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 4.0 M3 12.0 7.0 Acero negro

20220167

Rango de precios
3,4299 € - 2,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 40.0 16.0 Acero negro

20220563

Rango de precios
2,4617 € - 1,4729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 30.0 13.0 Acero negro

20220440

Rango de precios
1,6068 € - 0,9682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 80.0 13.0 Acero negro

20220495

Rango de precios
2,8428 € - 1,7098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 12.0 13.0 Acero negro

20220419

Rango de precios
2,0806 € - 1,2463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 100.0 18.0 Acero negro

20220624

Rango de precios
7,5705 € - 4,5423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Acero negro

20220709

Rango de precios
6,1285 € - 3,6771 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 30.0 22.0 Acero negro

20220761

Rango de precios
10,3103 € - 6,1903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0