Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
15,9341 € - 26,5637 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
55.0
M20
15,5221 € - 25,8633 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
45.0
M20
6,8186 € - 11,3712 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
35.0
M5
13,7196 € - 22,866 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
35.0
M20
3,3887 € - 5,6547 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
70.0
M8
4,3981 € - 7,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
60.0
M5
4,4702 € - 7,4469 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
35.0
M10
4,4496 € - 7,416 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
60.0
M6
5,0882 € - 8,4769 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
55.0
M10
5,0161 € - 8,3636 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
70.0
M6
3,8831 € - 6,4684 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
20.0
M8
6,1079 € - 10,1867 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
100.0
M8
13,9256 € - 23,2059 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
90.0
M12
5,2633 € - 8,7653 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
65.0
M10
5,3354 € - 8,8992 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
65.0
M8
6,1285 € - 10,2073 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
80.0
M10
4,9337 € - 8,2194 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
40.0
M8
4,0479 € - 6,7465 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
25.0
M8
5,6238 € - 9,373 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
70.0
M10
5,6959 € - 9,4863 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
90.0
M8
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 55.0 27.0 Acero negro

20226626

Rango de precios
26,5637 € - 15,9341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 45.0 27.0 Acero negro

20226619

Rango de precios
25,8633 € - 15,5221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 35.0 9.5 Acero inoxidable 303

20228187

Rango de precios
11,3712 € - 6,8186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 35.0 27.0 Acero negro

20226602

Rango de precios
22,866 € - 13,7196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 70.0 13.0 Acero inoxidable 303

20228668

Rango de precios
5,6547 € - 3,3887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 60.0 9.5 Acero inoxidable 303

20227180

Rango de precios
7,3336 € - 4,3981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 35.0 16.0 Acero inoxidable 303

20227746

Rango de precios
7,4469 € - 4,4702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 60.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229269

Rango de precios
7,416 € - 4,4496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 55.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229467

Rango de precios
8,4769 € - 5,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 70.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229283

Rango de precios
8,3636 € - 5,0161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 20.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229337

Rango de precios
6,4684 € - 3,8831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 100.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229450

Rango de precios
10,1867 € - 6,1079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 90.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229665

Rango de precios
23,2059 € - 13,9256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 65.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229481

Rango de precios
8,7653 € - 5,2633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 65.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229412

Rango de precios
8,8992 € - 5,3354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 80.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229511

Rango de precios
10,2073 € - 6,1285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 40.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229375

Rango de precios
8,2194 € - 4,9337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 25.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229344

Rango de precios
6,7465 € - 4,0479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 70.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229498

Rango de precios
9,373 € - 5,6238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 90.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229443

Rango de precios
9,4863 € - 5,6959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0