Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
4,0479 € - 6,7465 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
40.0
M6
4,8925 € - 8,1576 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
40.0
M10
5,0882 € - 8,4769 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
50.0
M10
13,9977 € - 23,3295 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
40.0
M20
14,4509 € - 24,0917 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
16.0
24.0
36.0
Acero negro
50.0
M20
2,678 € - 4,4702 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
10.0
M5
4,4393 € - 7,3954 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
20.0
M10
3,5947 € - 5,9843 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
10.0
M8
4,0273 € - 6,7156 € 57 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
30.0
M6
3,4093 € - 5,6753 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero inoxidable 303
25.0
M5
1,7716 € - 2,9561 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
5.0
9.0
Acero negro
10.0
M4
0,7931 € - 1,3287 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
30.0
M5
0,7828 € - 1,2978 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
40.0
M5
0,8549 € - 1,4214 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
20.0
M6
0,8137 € - 1,3596 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
40.0
M6
0,8137 € - 1,3596 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
6.0
M5
0,7313 € - 1,2257 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
25.0
M5
0,8858 € - 1,4729 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
25.0
M6
1,2566 € - 2,1012 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
10.0
M8
0,9064 € - 1,5038 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
8.0
M5
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 40.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221072

Rango de precios
6,7465 € - 4,0479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 40.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221164

Rango de precios
8,1576 € - 4,8925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 50.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221171

Rango de precios
8,4769 € - 5,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 40.0 27.0 Acero negro

20220877

Rango de precios
23,3295 € - 13,9977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 50.0 27.0 Acero negro

20220884

Rango de precios
24,0917 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 10.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220945

Rango de precios
4,4702 € - 2,678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 20.0 16.0 Acero inoxidable 303

20221133

Rango de precios
7,3954 € - 4,4393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 10.0 13.0 Acero inoxidable 303

20221096

Rango de precios
5,9843 € - 3,5947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 30.0 11.0 Acero inoxidable 303

20221065

Rango de precios
6,7156 € - 4,0273 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 25.0 9.5 Acero inoxidable 303

20220983

Rango de precios
5,6753 € - 3,4093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 5.0 M4 10.0 8.0 Acero negro

20220211

Rango de precios
2,9561 € - 1,7716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 30.0 9.5 Acero negro

20220310

Rango de precios
1,3287 € - 0,7931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 40.0 9.5 Acero negro

20220327

Rango de precios
1,2978 € - 0,7828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 20.0 11.0 Acero negro

20220358

Rango de precios
1,4214 € - 0,8549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 40.0 11.0 Acero negro

20220389

Rango de precios
1,3596 € - 0,8137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 6.0 9.5 Acero negro

20220259

Rango de precios
1,3596 € - 0,8137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 25.0 9.5 Acero negro

20220303

Rango de precios
1,2257 € - 0,7313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 25.0 11.0 Acero negro

20220365

Rango de precios
1,4729 € - 0,8858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 10.0 13.0 Acero negro

20220402

Rango de precios
2,1012 € - 1,2566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 8.0 9.5 Acero negro

20220266

Rango de precios
1,5038 € - 0,9064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0