Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal bajo con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0155
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l10 25 | d2 a012 | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5441 € - 3,6256 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,4514 € - 3,502 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,4514 € - 3,502 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
50.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,4926 € - 3,5638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
18.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,4514 € - 3,502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 2,4514 € - 3,502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,4514 € - 3,502 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,6265 € - 3,7595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
80.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,3999 € - 3,4299 € | 1 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
12.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,5441 € - 3,6256 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,4514 € - 3,502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,4926 € - 3,5638 € | 60 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,5853 € - 3,6977 € | 46 En stock |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
20.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,5441 € - 3,6256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
16.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,5853 € - 3,6977 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,5853 € - 3,6977 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
60.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,4926 € - 3,5638 € | 49 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
12.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 2,5853 € - 3,6977 € | 69 En stock |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
30.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,6265 € - 3,7595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
60.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,5853 € - 3,6977 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
80.0
|
3.7
|
8.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar