Menu Search

Tornillos de fijación - Plástico ranurado

En stock

Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.

Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.

  • Libre de corrosión y resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Remitase como guía a la norma DIN 551
  • Cumple la tolerancia dimensional de la norma NFE 25-125, DIN 912
  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.


Código De La Serie: SR1957

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,1927 € - 0,238 € 1000 En stock
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 En stock
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0536 € - 0,0662 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0652 € - 0,0805 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
20.0 mm
0,2115 € - 0,2226 € 2049 En stock
M8
25.0 mm
0,0916 € - 0,0965 € 3105 En stock
M6
20.0 mm
0,176 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
30.0 mm
0,1813 € - 0,1908 € 18038 En stock
M8
30.0 mm
0,0694 € - 0,0731 € 17150 En stock
M5
16.0 mm
0,2129 € - 0,224 € 8990 En stock
M12
16.0 mm
0,0717 € - 0,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
0,0718 € - 0,0757 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
8.0 mm
0,084 € - 0,0884 € 3492 En stock
M6
16.0 mm
0,0468 € - 0,0492 € 1994 En stock
M5
12.0 mm
10179260 0,7424 € - 0,7815 € 3932 En stock
M12
20.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 11285 En stock
M8
10.0 mm
0,1168 € - 0,1228 € 313 En stock
M6
30.0 mm
10179239 0,1083 € - 0,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
0,0684 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
  • de 4
Tornillo de ajuste Forma ranurada M10 x 1.5 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Rango de precios
0,238 € - 0,1927 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Rango de precios
0,0565 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Rango de precios
0,0768 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Rango de precios
0,0662 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Rango de precios
0,0805 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 25.0 mm PA

10103517

Rango de precios
0,2226 € - 0,2115 €

Niveles de existencias
2049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 20.0 mm PA

10103494

Rango de precios
0,0965 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
3105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 30.0 mm PA

10330890

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 30.0 mm PA

10103524

Rango de precios
0,1908 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
18038 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 16.0 mm PA

10103463

Rango de precios
0,0731 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
17150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M12 16.0 mm PA

10179253

Rango de precios
0,224 € - 0,2129 €

Niveles de existencias
8990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 12.0 mm PA

10103470

Rango de precios
0,0756 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M3 8.0 mm PA

10053720

Rango de precios
0,0757 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 16.0 mm PA

10103487

Rango de precios
0,0884 € - 0,084 €

Niveles de existencias
3492 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 12.0 mm PA

10103456

Rango de precios
0,0492 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
1994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M12 20.0 mm PA

10179260

Rango de precios
0,7815 € - 0,7424 €

Niveles de existencias
3932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 10.0 mm PA

10053737

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
11285 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 30.0 mm PA

10103500

Rango de precios
0,1228 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M3 10.0 mm PA

10179239

Rango de precios
0,114 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M3 5.0 mm PA

10053706

Rango de precios
0,0721 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste