Menu Search

Tornillo de ajuste Forma hexagonal M6 10.0 mm PEEK

Este tornillo de fijación ranurado está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10359563

Número de pieza del fabricante:

188601070409

63 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 10,0857 €
25 + 9,579 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

50,43 €

5 x 10,0857 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 3.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Marrón
Tipo de tornillo Tornillo de ajuste
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 3926909790
Tamaño de la llave 3.0 mm
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros