Menu Search

Tornillo de mariposa 12.5 mm 12.0 mm PC Transparente

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Referencia de Essentra:

10256732

Número de pieza del fabricante:

464972

28917 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1843 €
500 + 0,175 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

18,43 €

100 x 0,1843 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 12.5 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Longitud 12.0 mm
Tipo de tornillo Tornillo de mariposa
Tipo de cabezal Cabeza enrasada
Color Transparente
Material PC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros