20820626
20820626
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 4,8521 € |
100 + | 4,3668 € |
d1 | M8 |
---|---|
l1 ±0.2 | 30.0 |
d2 | 16.0 |
h1 | 6.0 |
Medidas de la estrella | TX-40 |
h2 | 3.7 |
l2 | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar