20820602
20820602
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 3,8599 € |
| 100 + | 3,4739 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h1 | 6.0 |
| Medidas de la estrella | TX-40 |
| h2 | 3.7 |
| l2 | 2.5 |
| Resistencia a la tracción (N) | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar