Menu Search

Pan Head Screw M4 20.0 8.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza aplanada Torx fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño de cabeza aplanada crea una gran superficie de apoyo, lo que ayuda a distribuir la carga de manera uniforme. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820398

Número de pieza del fabricante:

20820398

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,5125 €
100 + 1,3612 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

30,25 €

20 x 1,5125 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
h1 3.1
Medidas de la estrella TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros